ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FG-25DX-2
2021年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグラインダです。
【用途】
・金型加工の仕上げや修正、彫刻などに最適です。
【商品仕様】
・チャック内径(mm):3、6
・空気消費量([[M3]]/min):0.40
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:後方
・全長(mm):227
・使用エアーホース内径(mm):9.5
・無負荷回転数(rpm):24000
・排気方向:後方
・先端工具:軸径3mm/6mm(砥石)
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484319021
・トラスココード:810-6620
・質量:0.8kg