17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京メディカル パラキャップ 100枚入 ブラック【100個入り】

通常単価(税別)
1,292
税込単価
1,421
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトな形状で場所をとりません。【商品仕様】・色:ブラック・サイズ:フリー・JANコード...

詳細を確認

型番:

FG-226-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

FG-226-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば無し
帯電加工
なし
他色
サイズ
フリー
JANコード
4969641703281
トラスココード
816-7776
質量(g)
450
材質1
ポリプロピレン(PP)不織布
色詳細
ブラック
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-226-B
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,292
( 1,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな形状で場所をとりません。

【商品仕様】
・色:ブラック
・サイズ:フリー
・JANコード:4969641703281
・トラスココード:816-7776
・単品単位数量:100枚
・質量:450g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京メディカル パラキャップ 100枚入 ブラックの型番FG-226-Bのページです。 型番FG-226-Bに関する仕様情報を記載しております。
東京メディカル パラキャップ 100枚入 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京メディカル パラキャップ 100枚入 ブラック
パラキャップ
東京メディカル でんでん帽(帯電タイプ) ブルー 標準丸型 (50枚入)
アゼアス キャップ (100枚入)
アイテックス ホワイトキャップ (100枚入)
オカモト ハイドキャップ 100枚入り
メーカー東京メディカル東京メディカル東京メディカルアゼアスアイテックスオカモト
通常価格1,2927673,8052,4701,4422,212
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップ-キャップ
仕様つば無しつば無しつば無しつば無し-つば無し
帯電加工なしなしありなし-なし
他色-ブルーホワイトホワイトホワイト
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト