17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィットマスク【50個入り】

通常単価(税別)
387
税込単価
426
通常出荷日:4日目

【特長】・オーバーヘッドタイプなので、耳にまったく負担がかかりません。・プリーツをWオメガ構造。・耳ゴ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • サイズ
    L
  • 構造
    2層
  • トラスココード
    722-2734
  • JANコード
    4969641700860
  • 質量(g)
    150.000
  • ホワイト
  • 横(mm)
    175
  • 縦(mm)
    90

型番:

FG-185OMEGA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

FG-185OMEGAの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
サイズ
L
構造
2層
トラスココード
722-2734
JANコード
4969641700860
質量(g)
150.000
ホワイト
横(mm)
175
縦(mm)
90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-185OMEGA
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387
( 426 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバーヘッドタイプなので、耳にまったく負担がかかりません。
・プリーツをWオメガ構造。
・耳ゴムの接着部分を外側に出し、肌荒れに気配りしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットマスクの型番FG-185OMEGAのページです。 型番FG-185OMEGAに関する仕様情報を記載しております。
フィットマスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットマスク
ソフトマスク
フェイスマスク しっかりフィット50枚入り
ストレッチマスク
活性炭マスク (50枚入)
フレッシュマスク 活性炭入
メーカー東京メディカル東京メディカルミスミクラレクラフレックスアイテックストラスコ中山
通常価格387416 -980 -2,9464,5863,423
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体-マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用使い捨て防じん-一般作業用一般作業用
サイズL-----
構造2層2層----
トラスココード722-2734-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト