17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 ベビーグラインダー FG-13-20

通常単価(税別)
26,463
税込単価
29,109
通常出荷日:1日目

【特長】・極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグラインダです。【用途】・金型加...

詳細を確認

型番:

FG-13-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG-13-20の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-13-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,463
( 29,109 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグラインダです。
【用途】
・金型加工の仕上げや修正、彫刻などに最適です。
【商品仕様】
・チャック内径(mm):3
・空気消費量([[M3]]/min):0.25
・ホース取付口:Rc1/4
・全長(mm):150
・使用エアーホース内径(mm):6.3
・無負荷回転数(rpm):30000
・排気方向:側方
・先端工具:軸径3mm(砥石)
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484306205
・トラスココード:852-3656
・質量:0.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 ベビーグラインダー FG-13-20の型番FG-13-20のページです。 型番FG-13-20に関する仕様情報を記載しております。
不二 ベビーグラインダー FG-13-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不二 ベビーグラインダー FG-13-20
不二 ドリル
不二 コレットブッシュ
不二 マジックパット
不二 6パイコレット
不二 小型アングルグラインダ
メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機
通常価格26,46347,9002,6889,8604,10036,407
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト