17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェイスガード

通常単価(税別)
6,147
税込単価
6,762
通常出荷日:1日目

スリップ防止のエンボス加工された床養生シートです。粘着性があり、床合板に貼りつくので作業が容易です。逆...

詳細を確認
  • 半透明
  • 幅×長さ (m)
    1×30
  • 厚さ (mm)
    -
  • トラスココード
    785-0328
  • JANコード
    4560191709916
  • 質量(g)
    4000
  • 材質1
    ポリエチレンフィルム

型番:

FG001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG001の仕様・寸法情報

半透明
幅×長さ(m)
1×30
厚さ(mm)
-
トラスココード
785-0328
JANコード
4560191709916
質量(g)
4000
材質1
ポリエチレンフィルム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,147
( 6,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

スリップ防止のエンボス加工された床養生シートです。
粘着性があり、床合板に貼りつくので作業が容易です。
逆巻きの為、押しながら貼れて木くずやゴミなども一緒に取り除くことができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスガード の型番FG001のページです。 型番FG001に関する仕様情報を記載しております。
フェイスガード のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェイスガード
ブルーガード
ニューダイコク板
エンビシートB山
MF エンビシート(黒)0.3
エンビシート平ツヤ
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格6,14712,24767,93524,2167,27020,825
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目1日目
半透明ブルーブラックグリーンブラックグリーン
幅×長さ(m)1×301×201.2×2.441×201×301×20
厚さ(mm)-317(基材13+リブ4)20.31.2
トラスココード785-0328785-4021826-5719785-4137785-4048785-4111
JANコード456019170991645601917011564560191707059456019170081445601917006784560191700760

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト