17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易陽圧ユニット
  • 簡易陽圧ユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

簡易陽圧ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FFU-30P

2022年10月に販売終了となりました。

【特長】
・クリーンな空気を作業場内に送り込むことで、作業場内の空気圧を高くし汚れた外気などの侵入を防ぎます。
【用途】
・換気扇などの使用で作業場内が陰圧になっている場所の陽圧化に。

ご注意

  • 温調等の機能はありません。

指定中の仕様・寸法情報

電源
三相200V
トラスココード
105-9832
質量(g)
150000.0
材質1
本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)
消費電力(W)
600
有効内寸(mm)幅×奥行×高さ
800×750×1520
風量([[M3]]/min)
30
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト