17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm FFN1012

スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm

通常単価(税別)
4,9494,134
税込単価
5,4444,547
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・薄型、180度首振り機構により狭い場所での作業性に優れています。【用途】・自動車、バイク、機...

詳細を確認

型番:

FFN1012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FFN1012の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口スパナ
二面幅寸法(mm)
10 ~ 12
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
FFN1012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9494,134
( 4,547 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型、180度首振り機構により狭い場所での作業性に優れています。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ブレーキホースの交換作業に。
・配管継手の作業に。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):10×12
・全長(mm):162
・タイプ:フレックスタイプ
・タイプ:フレックスタイプ
・JANコード:4989530605380
・トラスココード:774-6172
・質量:91g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mmの型番FFN1012のページです。 型番FFN1012に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ12MM
ギアレンチセット(12本組) 34265
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MM
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ14MM
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ17MM
メーカースエカゲツールスエカゲツールシグネットスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格4,9495,66517,6425,5006,7017,872
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目2日目1日目1日目
ラチェット機構
種類両口スパナコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
二面幅寸法(mm)10 / 121210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 981417
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品
首振り(フレックス)
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト