ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー FFG-850N

IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

通常単価(税別)
7,745
税込単価
8,520
通常出荷日:1日目

【特長】・お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。 石油ファンヒーター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4905009798032
  • トラスココード
    511-7798
  • 奥行(mm)
    620
  • 高さ(mm)
    710
  • 幅(mm)
    800
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 材質2
    シリコンゴム
  • 材質3
    EVA樹脂
  • 品名
    ストーブガード
  • 適合機種
    幅70cm×奥行40cm以内の石油ファンヒーター、FF式・煙突式石油ストーブ(輻射式、温風式ともに可)(石油ファンヒーターと温風式の石油ストーブについては、吹き出し口の高さが床から30cm以下のものに限ります。)
  • シルバー

型番:

FFG-850N
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FFG-850Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4905009798032
トラスココード
511-7798
奥行(mm)
620
高さ(mm)
710
幅(mm)
800
質量(g)
6000
材質1
スチール(エポキシ粉体塗装)
材質2
シリコンゴム
材質3
EVA樹脂
品名
ストーブガード
適合機種
幅70cm×奥行40cm以内の石油ファンヒーター、FF式・煙突式石油ストーブ(輻射式、温風式ともに可)(石油ファンヒーターと温風式の石油ストーブについては、吹き出し口の高さが床から30cm以下のものに限ります。)
シルバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FFG-850N
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,745
( 8,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。 石油ファンヒーターと石油ストーブとでご使用頂けます。 ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。 全面の扉はスライド式になっています。 ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
【用途】
・ストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。
【商品仕様】
・ストーブガードFFG-850Nシルバー・トラスココード:511-7798
・質量:26kg
【材質/仕上】
・スチール(エポキシ粉体塗装)
・シリコンゴム
・EVA樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ストーブガード FFG-850N シルバーの型番FFG-850Nのページです。 型番FFG-850Nに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ストーブガード FFG-850N シルバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ストーブガード
5
満足度:5.0
子どもが小さいので触らないように置いているが、隙間も狭くモノも入れにくいのでいい。また、折り畳み収納もしやすい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー
ストーブガード
ガードフェンス
廃油ストーブ タンク単体
静岡 石油ストーブカバー
廃油ストーブ タンク単体(187L)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ静岡製機SHINSHUKOGYO静岡製機SHINSHUKOGYO
通常価格7,7456,66331,57136,3656,50079,000
通常出荷日1日目4日目4日目5日目4日目8日目
商品タイプその他ヒーター・ストーブその他---
その他オプションオプションオプション---
JANコード4905009798032-----
トラスココード511-7798-----
奥行(mm)620-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト