17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シブヤ フェンス固定アタッチメント FFA
  • シブヤ フェンス固定アタッチメント

シブヤ フェンス固定アタッチメント

通常単価(税別)
51,300
税込単価
56,430
通常出荷日:5日目

【特長】・フェンスの下穴穴あけ工事に最適です。【用途】・アンカーを使わずにダイモドリルをフェンスに固定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連部品
  • 適合機種
    TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255
  • JANコード
    4582627171111
  • トラスココード
    584-3758
  • 材質1
    スチール
  • 商品タイプ詳細
    フェンス固定アタッチメント
  • 質量 (kg)
    9

型番:

FFA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FFAの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連部品
適合機種
TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255
JANコード
4582627171111
トラスココード
584-3758
材質1
スチール
商品タイプ詳細
フェンス固定アタッチメント
質量(kg)
9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FFA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,300
( 56,430 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェンスの下穴穴あけ工事に最適です。
【用途】
・アンカーを使わずにダイモドリルをフェンスに固定できます。
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ フェンス固定アタッチメントの型番FFAのページです。 型番FFAに関する仕様情報を記載しております。
シブヤ フェンス固定アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ フェンス固定アタッチメント
シブヤ ドライスイベル M27
シブヤ 真空吸着パット 小型
シブヤ 真空吸着パット 超小型
シブヤ 排水処理パット10インチ
シブヤ 真空吸着パット U字溝
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格51,30039,79931,24826,04119,07326,041
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他関連部品その他関連部品----
適合機種TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255TS-095、TS-135、TS-165----
JANコード458262717111100492232----
トラスココード584-3758852-2634----
材質1スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト