17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

F型コンテナ フタ

通常単価(税別)
1,4832,114
税込単価
1,6312,325
通常出荷日:1日目~4日目

DICプラスチック ボックス型コンテナ F型コンテナ フタ。

  • 商品タイプ
    その他
  • 外形間口 (mm)
    423
  • 外形高さ (mm)
    36.5
  • 詳細タイプ
    F型コンテナ フタ
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外形奥行

(mm)

適合コンテナ

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
290
F-4、F-8、F-12、F-17、F-21
4968838904135
501-1728
1枚
1個
288
F-4、F-8、F-12、F-17、F-21
4975497601244
135-3111
-
1個
290
F-4、F-8、F-12、F-17、F-21
4968838904142
501-1744
1枚
1個
290
F-4、F-8、F-12、F-17、F-21
4968838904159
501-1752
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,056
( 2,262 )
1日目
1,483
( 1,631 )
4日目
1,947
( 2,142 )
1日目
2,114
( 2,325 )
1日目

詳細情報

基本情報

DICプラスチック ボックス型コンテナ F型コンテナ フタ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F型コンテナ フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F型コンテナ フタ
DAP型コンテナ フタ
A型,IS型コンテナ フタ
A型コンテナ
ND型コンテナ
LL型コンテナ
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格1,483-1,684 -1,7162,1953,9359,183
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目4日目1日目
商品タイプその他その他ボックス型コンテナボックス型コンテナ-ボックス型コンテナ
外形間口(mm)423-4314606101000
外形高さ(mm)36.5-32100156130
詳細タイプF型コンテナ フタDAP型コンテナ フタ----
質量(g)40040035065014002500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト