17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型マルチスリングWG 両端アイ形 3.2t
  • 防水型マルチスリングWG 両端アイ形 3.2t

防水型マルチスリングWG 両端アイ形 3.2t

通常単価(税別)
10,12831,631
税込単価
11,14134,794
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・シライの補防水型マルチスリングWG両端アイ形。・最大使用荷重(t)3.2・材質:心体:ポ...

詳細を確認
  • 材質1
    芯体:ポリエステル
  • 表面布カラー

ご注意

  • 商品画像は代表画像(表面布カラーが紺色)です。本商品の表面布カラーは黄色です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

質量(g)

最小発注数量
1
12250.0
1個
1.5
17980.0
1個
2
23710.0
1個
2.5
29440.0
1個
3
35170.0
1個
3.5
40900.0
1個
4
46630.0
1個
4.5
52360.0
1個
5
58090.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,128
( 11,141 )
9日目
12,776
( 14,054 )
9日目
15,534
( 17,087 )
9日目
18,173
( 19,990 )
9日目
20,907
( 22,998 )
9日目
23,518
( 25,870 )
9日目
26,244
( 28,868 )
9日目
28,969
( 31,866 )
9日目
31,631
( 34,794 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シライの補防水型マルチスリングWG両端アイ形。
・最大使用荷重(t)3.2
・材質:心体:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は代表画像(表面布カラーが紺色)です。本商品の表面布カラーは黄色です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水型マルチスリングWG 両端アイ形 3.2tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 3.2t
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 2.0t
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 1.6t
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 2.0t
ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 1.0t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格10,128-6,962 -7,589 -15,505 -7,06011,574 -
通常出荷日9日目9日目5日目〜1日目〜1日目9日目
材質1芯体:ポリエステル芯体:ポリエステル芯体:ポリエステル心体:アラミドベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)心体:アラミド
表面布カラー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト