17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型マルチスリングWG 両端アイ形 2.0t
  • 防水型マルチスリングWG 両端アイ形 2.0t

防水型マルチスリングWG 両端アイ形 2.0t

通常単価(税別)
6,96221,541
税込単価
7,65823,695
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・シライの補防水型マルチスリングWG両端アイ形。・最大使用荷重(t):2・材質:心体:ポリ...

詳細を確認
  • 材質1
    芯体:ポリエステル
  • 表面布カラー

ご注意

  • 商品画像は代表画像(表面布カラーが紺色)です。本商品の表面布カラーは緑色です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

質量(g)

最小発注数量
1
4080.0
1個
1.5
5990.0
1個
2
7900.0
1個
2.5
9810.0
1個
3
11720.0
1個
3.5
13630.0
1個
4
15540.0
1個
4.5
17450.0
1個
5
19360.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,962
( 7,658 )
9日目
8,813
( 9,694 )
9日目
10,638
( 11,702 )
9日目
12,455
( 13,701 )
9日目
14,235
( 15,659 )
9日目
16,076
( 17,684 )
9日目
17,920
( 19,712 )
9日目
19,762
( 21,738 )
9日目
21,541
( 23,695 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シライの補防水型マルチスリングWG両端アイ形。
・最大使用荷重(t):2
・材質:心体:ポリエステル
・表面布カラー:緑

ご注意

  • 商品画像は代表画像(表面布カラーが紺色)です。本商品の表面布カラーは緑色です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水型マルチスリングWG 両端アイ形 2.0tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 2.0t
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 3.2t
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 1.6t
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 2.0t
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 1.0t
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 0.5t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格6,962-10,128 -9,300 -15,505 -12,776 -9,800 -
通常出荷日9日目9日目5日目〜1日目〜9日目5日目〜
材質1芯体:ポリエステル芯体:ポリエステル芯体:ポリエステル心体:アラミド心体:アラミド心体:アラミド
表面布カラー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト