ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 結束用バンドリング【10個入り】 |
|
大洋製器工業 軽量シャックル RBSシリーズ |
|
ミスミ 自在型アイボルト【1~4個入り】 |
|
エスコ 工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm) |
|
トラスコ中山 ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ |



型番
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,100円6,923円 ( 7,615円 ) | 5日目 |
10,300円8,402円 ( 9,242円 ) | 9日目 |
12,500円10,197円 ( 11,217円 ) | 9日目 |
14,700円11,814円 ( 12,995円 ) | 9日目 |
10,739円 ( 11,813円 ) | 5日目 |
12,137円 ( 13,351円 ) | 9日目 |
13,534円 ( 14,887円 ) | 9日目 |
14,933円 ( 16,426円 ) | 9日目 |
16,330円 ( 17,963円 ) | 5日目 |
【商品仕様】
・シライの補防水型マルチスリングWG両端アイ形。
・最大使用荷重(t)1.6
・材質:心体:ポリエステル
・表面布カラー:青
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~