ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

通常単価(税別)
2,994
税込単価
3,293
通常出荷日:1日目

【特長】・現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    スプレー
  • 種類
    本体
  • トラスココード
    857-3338
  • JANコード
    4560266230482
  • 質量(g)
    387
  • 材質1
    主成分:白色無機粉末、溶剤
  • 容量(ml)
    420
  • 消防法分類
    第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2

ご注意

  • 換気を十分に行う。
  • 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。
  • 火気の付近で使用しない。
  • 換気を十分に行う。 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。 火気の付近で使用しない。

型番:

FDU-450
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FDU-450の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
スプレー
種類
本体
トラスココード
857-3338
JANコード
4560266230482
質量(g)
387
材質1
主成分:白色無機粉末、溶剤
容量(ml)
420
消防法分類
第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FDU-450
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,994
( 3,293 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様を形成させます
・現像剤は布やタワシなどで簡単に除去できます
・低イオウ・低ハロゲンタイプです
・JIS規格(JISZ2343-2)に適合
・ステンレス、鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷に最適
【用途】
・染色浸透探傷試験用現像剤に

ご注意

  • 換気を十分に行う。
  • 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。
  • 火気の付近で使用しない。
  • 換気を十分に行う。 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。 火気の付近で使用しない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤の型番FDU-450のページです。 型番FDU-450に関する仕様情報を記載しております。
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液
カラーチェック (現像剤)
カラーチェック (浸透液)
カラーチェック 染色浸透探傷剤
メーカータセトタセトタセトタセトタセトタセト
通常価格2,9943,9702,2381,4791,93011,811
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプスプレースプレースプレースプレースプレー液体
種類本体本体本体本体本体本体
透明
トラスココード857-3338857-3376857-3382293-0625293-0633202-8095
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト