17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ 食品産業用フードルブ (20本入) FDL-FF20

ヤマダ 食品産業用フードルブ (20本入)【20個入り】

通常単価(税別)
85,65968,792
税込単価
94,22575,671
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・耐熱・耐水・耐酸性に優れたアルミコンプレックスグリースです。【用途】・食品生産・保管等の産業...

詳細を確認

    型番:

    FDL-FF20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    FDL-FF20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FDL-FF20
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,65968,792
    ( 75,671 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱・耐水・耐酸性に優れたアルミコンプレックスグリースです。
    【用途】
    ・食品生産・保管等の産業機械のベアリング摺動部等に。
    【商品仕様】
    ・400g蛇腹カートリッジ 20本/箱
    ・トラスココード:811-7282
    ・質量:8kg
    【材質/仕上】
    ・アルミコンプレックス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマダ 食品産業用フードルブ (20本入)の型番FDL-FF20のページです。 型番FDL-FF20に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマダ 食品産業用フードルブ (20本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマダ 食品産業用フードルブ (20本入)
    ヤマダ 食品産業用フードルブ NO.2ミニ 685801 (5個入)
    リチウムグリース(1~20本)
    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリース 16kg
    一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ
    L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
    メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションエスコ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤THK
    通常価格85,65918,457865 -41,4784,005 -2,051 -
    通常出荷日7日目3日目1日目4日目2日目〜在庫品1日目

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト