17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Linet クリーンキャップ FD452C

Linet クリーンキャップ

通常単価(税別)
1,122
税込単価
1,234
通常出荷日:7日目

【特長】・メッシュマスクを装着出来ます。【用途】・精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージの工程。...

詳細を確認

    型番:

    FD452C
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FD452Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FD452C
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,122
    ( 1,234 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッシュマスクを装着出来ます。
    【用途】
    ・精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージの工程。
    【商品仕様】
    ・ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品
    ・JANコード:4580206981946
    ・トラスココード:825-3123
    ・質量:35g
    【材質/仕上】
    ・ポリエステル100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Linet クリーンキャップの型番FD452Cのページです。 型番FD452Cに関する仕様情報を記載しております。
    Linet クリーンキャップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Linet クリーンキャップ
    Linet クリーンキャップ ホワイト
    ゴールドウイン 3Dメッシュキャップ P94VOJ56
    東京硝子 3Dメッシュキャップ P94VOJ56
    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351B フード一体型
    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型
    メーカー東洋リントフリー東洋リントフリーゴールドウイン東京硝子器械ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格1,1221,9992,7972,99910,019 -10,236 -
    通常出荷日7日目7日目8日目8日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト