ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ハードタイプ【5個入り】

MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ハードタイプ FD10016H
通常単価(税別)
2,037
税込単価
2,241
通常出荷日:4日目

【特長】・油脂研磨剤を塗布し仕上げ研磨ができます。【用途】・鏡面仕上げ・ふき取り【商品仕様】・外径(m...

詳細を確認

型番:

FD10016H
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

FD10016Hの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FD10016H
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,037
( 2,241 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油脂研磨剤を塗布し仕上げ研磨ができます。
【用途】
・鏡面仕上げ
・ふき取り
【商品仕様】
・外径(mm):100
・厚さ(mm):10
・穴径(mm):16
・質量:(g)66
・使用工具:ディスクグラインダー
・トラスココード:852-5518
・質量:66g
【材質/仕上】
・羊毛フェルト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ハードタイプの型番FD10016Hのページです。 型番FD10016Hに関する仕様情報を記載しております。
MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ハードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ハードタイプ
MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 400#
ミニモ フェルトホイール スタンダード
ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30
フェルトホイール FEH
研磨ゴム砥石ホイール WAハード
メーカームラコムラコミニターミニター柳瀬ミニター
通常価格2,0379241,650 -3,725 -1,1562,420 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目〜25日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト