17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

超硬バー,用途:切削全般

超硬バー,用途:切削全般
  • 超硬バー,用途:切削全般
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,680特別価格
税込単価
4,048特別価格

【特長】・鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削し、長寿命です。【用途】・切削...

詳細情報を確認する
  • 刃径 (mm)
    6.4
  • 材質1
    刃部:超硬合金
  • 軸径(mm)
    3.0
  • 軸長(mm)
    35.0
  • 全長(mm)
    50
  • 材質2
    軸部:金属

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    刃長

    (mm)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    13
    9.000
    852-7186
    1個
    13
    8.000
    852-7551
    1個
    6
    6.000
    852-7556
    1個
    15
    8.000
    852-7564
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,6803,210
    ( 3,531 )
    7日目
    3,6803,210
    ( 3,531 )
    7日目
    3,6803,210
    ( 3,531 )
    7日目
    3,6803,210
    ( 3,531 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削し、長寿命です。
    【用途】
    ・切削全般。
    【材質】
    ・刃部:超硬合金
    ・軸部:金属

    ご注意

    • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
    • 最高使用回転数は推奨値です。
    • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬バー,用途:切削全般のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬バー,用途:切削全般
    超硬バー,刃径(mm):6
    超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削
    超硬バー,用途:木工、アルミ、プラスチックの切削、削り
    東京オートマック ビッグボーンカッター B1554/1556/2058/25510/30512
    東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312
    メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
    通常価格3,6803,321 -1,988 -5,250 -3,900 -3,900 -
    通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目7日目7日目
    刃径(mm)6.46----
    材質1刃部:超硬合金刃部:超硬合金-刃部:超硬合金刃部:超硬合金-
    軸径(mm)3.06.03.06.06.06.0
    軸長(mm)35.0-----
    全長(mm)505040---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト