ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg FCWP410
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,770
税込単価
14,047

【用途】・スーパーセッターシリーズ部品【商品仕様】・FCW410部品・スーパー...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4967521084017
  • トラスココード
    813-0665
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

FCWP410
解除
    数量:

    FCWP410の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    JANコード
    4967521084017
    トラスココード
    813-0665
    質量(g)
    1000
    材質1
    特殊鋼
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FCWP410
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,770
    ( 14,047 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・スーパーセッターシリーズ部品
    【商品仕様】
    ・FCW410部品
    ・スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付)
    ・JANコード:4967521084017
    ・トラスココード:813-0665
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・特殊鋼

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kgの型番FCWP410のページです。 型番FCWP410に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg
    スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg
    スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg
    スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg
    スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg
    スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg
    メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
    通常価格12,7708,13512,12515,71416,3127,662
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    JANコード496752108401749675211398924967521083980496752108399749675210840004967521139885
    トラスココード813-0665813-0664813-0669813-0670813-0671813-0668
    質量(g)1000600.01400.01800.02000800
    材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました