ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)

スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500) FCWK4015
通常単価(税別)
10,7579,726
税込単価
11,83310,699
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・スーパーセッターシリーズ部品【商品仕様】・FCW410・415・420用パイプ:1.5m・ス...

詳細を確認

型番:

FCWK4015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCWK4015の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
JANコード
4967521084147
トラスココード
813-0662
質量(g)
5900.0
材質1
特殊鋼
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FCWK4015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,7579,726
( 10,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・スーパーセッターシリーズ部品
【商品仕様】
・FCW410・415・420用パイプ:1.5m
・スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)
・JANコード:4967521084147
・トラスココード:813-0662
・質量:5.9kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)の型番FCWK4015のページです。 型番FCWK4015に関する仕様情報を記載しております。
スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)
スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1000)
スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプ
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)
スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格10,7577,1863,8402,6002,7292,260
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
JANコード496752108414749675210841304967521084086496752108410949675210841234967521084093
トラスココード813-0662813-0661813-0656813-0659813-0674813-0658
質量(g)5900.03900.0500100.0100.0100.0
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト