ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付) FCWH40V
  • スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)
通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:6日目

【特長】・スーパーセッターシリーズ部品です。【材質】・特殊鋼

型番:

FCWH40V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCWH40Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
JANコード
4967521084109
トラスココード
813-0659
質量(g)
100.0
材質1
特殊鋼
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FCWH40V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーセッターシリーズ部品です。
【材質】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)の型番FCWH40Vのページです。 型番FCWH40Vに関する仕様情報を記載しております。
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)
スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,6002,7292,26086012,77016,312
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツ本体本体
JANコード496752108410949675210841234967521084093496752114588649675210840174967521084000
トラスココード813-0659813-0674813-0658813-0657813-0665813-0671
質量(g)100.0100.0100.0100.010002000
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト