ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg FCWH210
通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:1日目

【用途】・スーパーセッターシリーズ部品【商品仕様】・FCW210部品・スーパー ス-パ-セツタ-オネジ...

詳細を確認

型番:

FCWH210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCWH210の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
JANコード
4967521145886
トラスココード
813-0657
質量(g)
100.0
材質1
特殊鋼
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FCWH210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・スーパーセッターシリーズ部品
【商品仕様】
・FCW210部品
・スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター
・JANコード:4967521145886
・トラスココード:813-0657
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kgの型番FCWH210のページです。 型番FCWH210に関する仕様情報を記載しております。
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg
スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター,質量:0.1kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格86094011,1707,7067,9962,710
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプパーツパーツ本体本体本体パーツ
JANコード496752114588649675211401714967521084017496752113989249675211398854967521084109
トラスココード813-0657813-0672813-0665813-0664813-0668813-0659
質量(g)100.0100.01000600.0800100.0
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト