ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スイベルパット付ボルト

    ミスミ

    スイベルパット付ボルト

    5.0

    通常価格(税別):1110円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • プレーンクランプ

    ミスミ

    プレーンクランプ

    4.3

    通常価格(税別):1920円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • JISバイスA型

    ナベヤ

    JISバイスA型

    JISバイスA型

    ナベヤ

    JISバイスA型

    5.0

    通常価格(税別):48450円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kg

スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kg FCWD40
  • スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kg
通常単価(税別)
2,636
税込単価
2,900
通常出荷日:1日目

【用途】・スーパーセッターシリーズ部品【商品仕様】・FCW410・415・420用おねじ・ハンドル付・...

詳細を確認

型番:

FCWD40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCWD40の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
JANコード
4967521084079
トラスココード
813-0655
質量(g)
300
材質1
特殊鋼
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FCWD40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,636
( 2,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・スーパーセッターシリーズ部品
【商品仕様】
・FCW410・415・420用おねじ・ハンドル付
・スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)
・JANコード:4967521084079
・トラスココード:813-0655
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kgの型番FCWD40のページです。 型番FCWD40に関する仕様情報を記載しております。
スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg
スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプ
スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター,質量:0.1kg
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,6367,6623,84094086016,312
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプパーツ本体パーツパーツパーツ本体
JANコード496752108407949675211398854967521084086496752114017149675211458864967521084000
トラスココード813-0655813-0668813-0656813-0672813-0657813-0671
質量(g)300800500100.0100.02000
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト