17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

セッター本体

セッター本体
  • セッター本体
通常単価(税別)
7,21013,898特別価格
税込単価
7,93115,288特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:特殊鋼・質量(g):500~1600・適合パイプ等に合わせてお選びください。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合パイプ

適用角パイプ(mm)

適合角パイプ(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4967521157339
813-0650
500
-
□25mm
□25mm
-
1個
4967521084048
813-0651
1000
□40mm
□40mm
□40mm
-
1個
4967521084055
813-0652
1300
□40mm
□40mm
□40mm
237
1個
4967521084062
813-0653
1600.0
□40mm
□40mm
□40mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2106,829
( 7,512 )
1日目
8,430
( 9,273 )
1日目
10,6089,591
( 10,550 )
1日目
13,89812,502
( 13,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:特殊鋼
・質量(g):500~1600
・適合パイプ等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セッター本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セッター本体
“スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ
“スーパーセッター”(仮止治具)レールタイプ
ユニクランプ 自在型 部品(本体)
スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格7,210-28,958 -16,420 -1,100 -12,77016,312
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目
商品タイプ本体パーツパーツ本体本体本体
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼S55C特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト