17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

検査用フランジノギス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

検査用フランジノギス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FCM30

2021年10月に販売終了となりました。

代替推奨品はございません。

フランジのリング溝測定用のノギス。
【特長】
・測定子は4つ付属。
・材質/仕上げ:ステンレス(SUS420J2)。
【用途】
・石油学会(JPI)規格内の寸法測定に最適。

ノギス一覧 ノギスの使い方を見る

指定中の仕様・寸法情報

表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
300
最小読取値(mm)
0.02
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
なし
器差(mm)
±0.04
右勝手・左勝手
右勝手
JANコード
4582126962562
トラスココード
808-6668
質量(g)
1200.0

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト