ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネジ付ドライカッター タイル用

通常単価(税別)
9,629
税込単価
10,592
通常出荷日:1日目

【特長】・タイル補修工具で細かな箇所の作業に適したミニサイズの商品です・継ぎボス付きで細部に対応できま...

詳細を確認
  • ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。 ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。 作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。 長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。 ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。 ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

型番:

FC-5293
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-5293の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
50
刃厚(mm)
2
内径(mm)
10
商品タイプ
本体
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FC-5293
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,629
( 10,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイル補修工具で細かな箇所の作業に適したミニサイズの商品です
・継ぎボス付きで細部に対応できます
【用途】
・タイル補修時のタイル目地のカットに
・スジ入れ・溝入れ加工に
【商品仕様】
・外径(mm):50
・刃厚(mm):2.0
・ねじ径(mm):M10
・穴径(mm):M10
・最高使用回転数(rpm):12000
・完成品
・適合機種:4インチジスクグラインダー
・JANコード:4955571148261
・トラスココード:788-6021
・質量:150g
【材質/仕上】
・台金:鉄
・チップ:ダイヤモンド

ご注意

  • ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。 ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。 作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。 長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。 ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。 ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ付ドライカッター タイル用の型番FC-5293のページです。 型番FC-5293に関する仕様情報を記載しております。
ネジ付ドライカッター タイル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ付ドライカッター タイル用
ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付U字型
ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付V字型
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用
ドライカップ(建材用)
タイル用 ウェーブ
メーカーナニワ研磨工業アイウッドアイウッドレヂトン三京ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業
通常価格9,6296,9286,9287,3486,7485,577
通常出荷日1日目6日目6日目6日目在庫品1日目4日目
主要切断材質タイルコンクリート・アスファルト / ブロック / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材タイルコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材タイル
外径(mm)50100100105100100
刃厚(mm)210101.271.4
内径(mm)101010202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト