17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm) FC5070

オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)

通常単価(税別)
6,3505,477
税込単価
6,9856,025
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。【用途】・木彫彫刻。【商品仕様】・適合機種:...

詳細を確認

    型番:

    FC5070
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FC5070の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FC5070
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,3505,477
    ( 6,025 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
    【用途】
    ・木彫彫刻。
    【商品仕様】
    ・適合機種:CH-80
    ・刃幅(mm):50.0
    ・刃幅(mm):50.0
    ・平スクイ刃
    ・トラスココード:852-1722
    ・質量:57g
    【材質/仕上】
    ・安来鋼 青紙1号

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)の型番FC5070のページです。 型番FC5070に関する仕様情報を記載しております。
    オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)
    チーゼルワイス用 木彫刃
    チーゼルワイス用 剥離刃
    オートマック ウッドカーバ用共通刃ヘッド
    オートマック 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)
    オートマック ポンチ
    メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
    通常価格6,3506,350 -55612,9674,700998
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト