ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイグレード・ザ・ヨーロッパタイプペンチ

通常単価(税別)
4,036
税込単価
4,440
通常出荷日:4日目

【特長】・可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。・神戸製鋼所製オリジナル高...

詳細を確認
  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

型番:

FC-508
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-508の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
本体材質
マルトロイI(KA70CRF2)
JANコード
4962537102700
トラスココード
828-3773
材質1
本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)
材質2
グリップ:ポリ塩化ビニール
圧着機能
全長(mm)
209
重量(g)
350
硬線切断能力(mm)
2.3
軟線切断能力(mm)
3.2
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FC-508
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,036
( 4,440 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R1)]]』を使用しています。
・感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。
・ヨーロッパ向けデザインです。
【材質】
・本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)
・グリップ:ポリ塩化ビニール

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

商品情報

製品仕様

型番呼び寸法本体材質
FC-508200マルトロイI(KA70CRF2)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイグレード・ザ・ヨーロッパタイプペンチの型番FC-508のページです。 型番FC-508に関する仕様情報を記載しております。
ハイグレード・ザ・ヨーロッパタイプペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレード・ザ・ヨーロッパタイプペンチ
スムース・ローテーション・ニッパー
120mmニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)EA536HC-11
(メリー印)超硬ワイヤニッパ
倍力ニッパ DPP-165
ニッパ PC4
メーカーKEIBAKEIBAエスコ室本鉄工KTC(京都機械工具)室本鉄工
通常価格4,0363,7636,17010,3396,5853,516
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
呼び寸法200175120200165125
本体材質マルトロイI(KA70CRF2)-ステンレス鋼炭素鋼炭素工具鋼炭素鋼
JANコード49625371027004962537207009----
トラスココード828-3773760-8799----
材質1本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト