17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール

金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
通常単価(税別)
1,9902,220
税込単価
2,1892,442
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。【用途】・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ス...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
40
4571130886995
853-0373
95.000
1個
50
4571130887008
853-0374
126.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
1日目
2,220
( 2,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス
スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛
非磁性ステンレスブラシ
金属ブラシ ホイール スチール(硬鋼線)
軸付カップ型ブラシ 軸径6m
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターLESSMANN
通常価格1,990-1,875 -1,810 -3,719 -1,740 -3,212 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
線径(mm)0.15φ0.08φ0.03~0.150.10.30.3
軸径(mm)663366
毛材スチール(鋼)線--ステンレス線スチール(鋼)線-
最高使用回転数(rpm)3000--150003000-
毛丈(mm)24-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト