ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FC4201
2024年03月に販売終了となりました。
代替品はございません。
【特長】
・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):30
・穴径(mm):16
・厚さ(mm):6
・最高使用回転数(rpm):3000
・軸径(mm):6.0
・全長(mm):43.0
・全長(mm):43.0
・軸径(mm):6.0
・スチール(硬鋼線)
・JANコード:4571130886513
・トラスココード:853-0369
・質量:26g