ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンド

ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンド FC3251
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310

【特長】・砥粒を含有したナイロン線材です。・優れた研削性、研磨性があります。 ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    エンド型ブラシ
  • 外径 (mm)
    8
  • 軸径 (mm)
    3
  • JANコード
    4571130885707
  • トラスココード
    852-6036
  • 質量(g)
    12.000
  • 最高使用回転数(rpm)
    5000
  • 全長(mm)
    52
  • 幅(mm)
    12
  • 粒度(#)
    400

型番:

FC3251
解除
    数量:

    FC3251の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    エンド型ブラシ
    外径(mm)
    8
    軸径(mm)
    3
    JANコード
    4571130885707
    トラスココード
    852-6036
    質量(g)
    12.000
    最高使用回転数(rpm)
    5000
    全長(mm)
    52
    幅(mm)
    12
    粒度(#)
    400

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FC3251
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,100
    ( 2,310 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・砥粒を含有したナイロン線材です。
    ・優れた研削性、研磨性があります。 
    ・機械的特性(引張強さ/曲げ特性/衝撃強さ/クリープ特性)のバランスに優れています。
    【用途】
    ・セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンドの型番FC3251のページです。 型番FC3251に関する仕様情報を記載しております。
    ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンド
    金属ブラシ エンド ステンレス
    金属ブラシ エンド スチール(硬鋼線)
    金属ブラシ ホイール 真鍮
    金属ブラシ ホイール ステンレス φ10
    エンド型ブラシ まとめ買い
    メーカーミニターミニターミニターミニターミニタートラスコ中山
    通常価格2,1003,2633,0475,7685,92628,092
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    商品タイプエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシ
    外径(mm)83310105
    軸径(mm)3332.342.343
    JANコード4571130885707-----
    トラスココード852-6036--856-8820856-8819-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました