17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ ホイール#800 Φ22

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FC3003

2018年06月に販売終了となりました。

【特長】
・砥粒を含有したナイロン線材です。
・優れた研削性、研磨性があります。
・機械的特性(引張強さ/曲げ特性/衝撃強さ/クリープ特性)のバランスに優れています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・外径(mm):22
・軸径(mm):2.34
・粒度(#):800
・最高使用回転数(rpm):15000
・幅(mm):1
・全長(mm):44.0
・JANコード:4582131226543
・トラスココード:852-6028
・質量:10g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト