ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml FC-252

FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

通常単価(税別)
2,116
税込単価
2,328
通常出荷日:4日目

【特長】・常温で塗布・乾燥させるだけで離型性・非粘着性・耐熱性に優れた無色透明のフッ素樹脂の乾燥皮膜を...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    フッ素系
  • 使用温度範囲
    200℃
  • 無色透明
  • JANコード
    4560174201246
  • トラスココード
    810-6146
  • 質量(g)
    375
  • 材質1
    主成分:透明フッ素樹脂
  • 容量(ml)
    420

ご注意

  • わずかでも他の離型剤が残っていると密着性が大きく低下します、その際は表面の脱脂洗浄をして下さい。

型番:

FC-252
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-252の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
フッ素系
使用温度範囲
200℃
無色透明
JANコード
4560174201246
トラスココード
810-6146
質量(g)
375
材質1
主成分:透明フッ素樹脂
容量(ml)
420
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-252
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116
( 2,328 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温で塗布・乾燥させるだけで離型性・非粘着性・耐熱性に優れた無色透明のフッ素樹脂の乾燥皮膜を形成します。
・特殊フッ素を使用したプラスチックやゴム成型時の離型剤です。
・成型品の二次加工が可能です。
【用途】
・粘着剤、接着剤の付着防止に。
・各種機械の汚れ付着防止に。
【材質】
・主成分:透明フッ素樹脂

ご注意

  • わずかでも他の離型剤が残っていると密着性が大きく低下します、その際は表面の脱脂洗浄をして下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ ファイン・スムースリリーズ 420mlの型番FC-252のページです。 型番FC-252に関する仕様情報を記載しております。
FCJ ファイン・スムースリリーズ 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml
ファイン・ドライ TFE コート
ファイン・ドライFB-4
離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー
TFE コート ゴム用
グラファイトスプレー FC-169
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
通常価格2,1162,3612,6392,5592,9271,477
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプフッ素系フッ素系フッ素系その他フッ素系その他
使用温度範囲200℃-60℃~280℃-60~280℃~800℃200℃以下~400℃
無色透明乳白乳白色
JANコード456017420124645601742011924560174201215456017420044745601742011854560174200584
よく一緒に購入される商品

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト