17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ ファインオイルV液 速乾性 18L FC-182D-18

FCJ ファインオイルV液 速乾性 18L

通常単価(税別)
22,78721,952
税込単価
25,06624,147
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・残渣を残さない速乾性(約30分で消失)の軽プレス潤滑オイルです。・オイル洗浄工程不要です。【...

詳細を確認

    型番:

    FC-182D-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FC-182D-18の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FC-182D-18
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,78721,952
    ( 24,147 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・残渣を残さない速乾性(約30分で消失)の軽プレス潤滑オイルです。
    ・オイル洗浄工程不要です。
    【用途】
    ・アルミのプレスやカッティングで洗浄工程不要
    ・高級家具の汚れや指紋の除去
    【商品仕様】
    ・18L缶
    ・透明で自然消失オイル
    ・常温使用
    ・JANコード:4560174200874
    ・トラスココード:810-6140
    ・質量:14kg
    【材質/仕上】
    ・イソパラ系炭化水素

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FCJ ファインオイルV液 速乾性 18Lの型番FC-182D-18のページです。 型番FC-182D-18に関する仕様情報を記載しております。
    FCJ ファインオイルV液 速乾性 18Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FCJ ファインオイルV液 速乾性 18L
    FCJ ファインオイルV液 18L
    FCJ ファインオイルV液 4L
    ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)
    FCJ オイルセレクト2 18L
    速乾潤滑スプレー220ML
    メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン呉工業ファインケミカルジャパン呉工業
    通常価格22,78722,7878,05178620,456660
    通常出荷日5日目4日目12日目1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト