17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml FC-167

FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

通常単価(税別)
1,619
税込単価
1,781
通常出荷日:6日目

【特長】・電子機器用潤滑グリースで樹脂に対しストレスクラックの心配なしです。【用途】・OA機器、電気機...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • JANコード
    4560174200706
  • トラスココード
    732-2054
  • ちょう度
    317
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~150
  • 容量(ml)
    220
  • 質量(g)
    225.000
  • 材質1
    ●シリコーングリース
  • 透明

型番:

FC-167
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-167の仕様・寸法情報

種類
スプレー
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
JANコード
4560174200706
トラスココード
732-2054
ちょう度
317
使用温度範囲(℃)
-50~150
容量(ml)
220
質量(g)
225.000
材質1
●シリコーングリース
透明
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-167
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,619
( 1,781 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子機器用潤滑グリースで樹脂に対しストレスクラックの心配なしです。
【用途】
・OA機器、電気機器のプラスチックギア、部品の潤滑と消音
・一般のシリコーングリースやグリースと違い、プラスチックにもストレスクラックなしで使用できる
・プラスチックを多く使用するホビー用品のスムーズな潤滑に
【材質】
・●シリコーングリース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220mlの型番FC-167のページです。 型番FC-167に関する仕様情報を記載しております。
FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220mlのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml
FCJ シリコーングリーススプレー 180ml
180ml シリコーングリースメイト(スプレー)
東レ ペルガンZスプレー 300ML
スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml
シリコーングリース 白色
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンエスコデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルスリーボンド住鉱潤滑剤
通常価格1,6191,1931,3004,5592,4991,976
通常出荷日6日目4日目1日目4日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレー容器入りチューブ
耐水性××-
耐熱性×-××
耐食性×-×××-
耐アルカリ性×-×××-
よく一緒に購入される商品

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました