17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ B・N液 18L

FCJ B・N液 18L

通常単価(税別)
35,828120,383
税込単価
39,411132,421
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・800℃乾燥皮膜タイプの高温、離型、高荷重用潤滑剤です。【用途】・溶融金属やガラス・ダイヤモ...

詳細を確認
  • 種類
    缶・ボトル
  • 商品タイプ
    その他
  • 使用温度範囲
    800℃
  • 材質1
    ●主成分:ボロンナイトライド●無機バインダー
  • タイプ
    離型・高温・高荷重用潤滑剤

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

RoHS?最小発注数量
4560174200843
810-6131
3530.000
4
10
1個
4560174200607
810-6130
16000.0
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,828
( 39,411 )
1日目
120,383
( 132,421 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・800℃乾燥皮膜タイプの高温、離型、高荷重用潤滑剤です。
【用途】
・溶融金属やガラス・ダイヤモンド工具制作時の高温離型剤
・連続800℃でも使用できるため高炉やアルミ溶融弁の長時間の離型潤滑
・原料に特殊加工してあるので離型潤滑と密着が他社に比べ特徴があり作業を止めなくても長時間の効果を維持
【材質】
・●主成分:ボロンナイトライド●無機バインダー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ B・N液 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ B・N液 18L
FCJ ニューTFEコート液 4L
離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー
FCJ サンワガードゾル 420ml
FCJ モールドリリーズ・S 420ml
FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
通常価格35,828-69,6702,5591,0771,3802,116
通常出荷日1日目〜9日目1日目4日目6日目4日目
種類缶・ボトル-スプレースプレースプレースプレー
商品タイプその他-その他フッ素系シリコン系フッ素系
使用温度範囲800℃-~800℃常温200℃200℃
-透明透明無色透明
材質1●主成分:ボロンナイトライド●無機バインダー-主成分:ボロンナイトライド、無機バインダーフッ素樹脂ワセリン主成分:透明フッ素樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト