17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ スプレーブラッセン液 4L FC-142-4

FCJ スプレーブラッセン液 4L

通常単価(税別)
28,43827,397
税込単価
31,28230,137
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・設備不要で金属などに耐熱3μの黒染め塗膜ができます。【用途】・あらゆる金属の黒染め。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    FC-142-4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FC-142-4の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FC-142-4
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,43827,397
    ( 30,137 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・設備不要で金属などに耐熱3μの黒染め塗膜ができます。
    【用途】
    ・あらゆる金属の黒染め。
    【商品仕様】
    ・4L缶
    ・艶消しの黒色
    ・FCJ スプレーブラッセン液 4L
    ・JANコード:4560174200317
    ・トラスココード:113-2953
    ・質量:3860kg
    【材質/仕上】
    ・グラファイト
    ・ウレタン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FCJ スプレーブラッセン液 4Lの型番FC-142-4のページです。 型番FC-142-4に関する仕様情報を記載しております。
    FCJ スプレーブラッセン液 4Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FCJ スプレーブラッセン液 4L
    FCJ スプレーブラッセン液 18L
    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L
    黒染液スプレーブラッセン
    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L
    FCJ ラバーコート 赤色 18L
    メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
    通常価格28,43885,50234,8311,898130,61541,360
    通常出荷日9日目9日目9日目1日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト