17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml FC-117

FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

通常単価(税別)
3,577
税込単価
3,935
通常出荷日:6日目

【特長】・耐熱温度300℃の銀色の熱線反射塗料です。【用途】・熱源付近の機器を温度上昇から保護・熱源の...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 対応材質
    アルミ
  • 有機則
    該当
  • PRTR
    該当
  • 消防法分類
    該当
  • 高さ(mm)
    199
  • 幅さ(mm)
    62
  • 奥行(mm)
    62
  • 銀色反射被膜
  • 容量(ml)
    300
  • 材質1
    アルミフレーク、シリコーン樹脂
  • JANコード
    4560174201116
  • トラスココード
    732-1988

型番:

FC-117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-117の仕様・寸法情報

種類
スプレー
対応材質
アルミ
有機則
該当
PRTR
該当
消防法分類
該当
高さ(mm)
199
幅さ(mm)
62
奥行(mm)
62
銀色反射被膜
容量(ml)
300
材質1
アルミフレーク、シリコーン樹脂
JANコード
4560174201116
トラスココード
732-1988
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-117
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,577
( 3,935 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱温度300℃の銀色の熱線反射塗料です。
【用途】
・熱源付近の機器を温度上昇から保護
・熱源の保温
【商品仕様】
・300mLスプレー
・銀色の反射皮膜
・耐熱300℃
・JANコード:4560174201116
・トラスココード:732-1988
・質量:337g
【材質/仕上】
・アルミフレーク
・シリコーン樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300mlの型番FC-117のページです。 型番FC-117に関する仕様情報を記載しております。
FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml
FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml
FCJ シルバーコート 300ml
300ml ラバー保護スプレー
FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L
FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンエスコファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
通常価格3,5772,414993975130,61534,831
通常出荷日6日目11日目6日目1日目9日目9日目
種類スプレースプレースプレースプレー--
対応材質アルミ鉄 / ステンレス / 銅 / アルミアルミ---
有機則該当-----
PRTR該当-----
消防法分類該当-----

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト