17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L FC-114-18

FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

通常単価(税別)
130,615
税込単価
143,677
通常出荷日:9日目

【特長】・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。【用途】・超高圧、高温部の絶縁性...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    FC-114-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FC-114-18の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FC-114-18
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    130,615
    ( 143,677 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。
    【用途】
    ・超高圧、高温部の絶縁性に優れた保護膜(加熱200℃必要)。
    【商品仕様】
    ・18L缶
    ・透明皮膜
    ・FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L
    ・JANコード:4560174200973
    ・トラスココード:810-6128
    ・質量:16kg
    【材質/仕上】
    ・熱硬化性イミド樹脂

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18Lの型番FC-114-18のページです。 型番FC-114-18に関する仕様情報を記載しております。
    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L
    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L
    FCJ スプレーブラッセン液 18L
    FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml
    FCJ スプレーブラッセン液 4L
    FCJ ラバーコート 赤色 18L
    メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
    通常価格130,61534,83185,5022,41428,43841,360
    通常出荷日9日目9日目9日目11日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト