17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード φ25 (10本入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FC1036

2018年06月に販売終了となりました。

【特長】
・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。
・クリーニング作業に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):25
・幅(mm):1
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):47.0
・最高使用回転数(rpm):10000
・ 豚毛 ハード Φ25
・JANコード:4582131226376
・トラスココード:853-0345
・質量:49g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト