17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ エンジンコンディショナー 290ml FC-043

FCJ エンジンコンディショナー 290ml

通常単価(税別)
688
税込単価
757
通常出荷日:4日目

【特長】・エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    強力
  • PRTR
    該当
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    4560174200140
  • トラスココード
    857-3337
  • 質量(g)
    285.000
  • 材質1
    芳香族炭化水素●アニオン系界面活性剤
  • タイプ
  • 奥行(mm)
    62
  • 高さ(mm)
    183
  • 幅(mm)
    62
  • 容量(ml)
    240

型番:

FC-043
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-043の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力
PRTR
該当
消防法分類
該当
JANコード
4560174200140
トラスココード
857-3337
質量(g)
285.000
材質1
芳香族炭化水素●アニオン系界面活性剤
タイプ
奥行(mm)
62
高さ(mm)
183
幅(mm)
62
容量(ml)
240
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-043
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688
( 757 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。
【用途】
・エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。
【商品仕様】
・290mLスプレー
・JANコード:4560174200140
・トラスココード:857-3337
・質量:285g
【材質/仕上】
・芳香族炭化水素
・アニオン系界面活性剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ エンジンコンディショナー 290mlの型番FC-043のページです。 型番FC-043に関する仕様情報を記載しております。
FCJ エンジンコンディショナー 290mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ エンジンコンディショナー 290ml
エンジンコンディショナー No.1013
420ml エンジンクリーナー
FCJ ジェットクリーナー 420ml
FCJ ハイクリーン(水溶性) 420ml
FCJ サンドライ ISO 420ml
メーカーファインケミカルジャパン呉工業エスコファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
通常価格6881,0508801,0849861,212
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目4日目
種類スプレースプレースプレー---
特性強力強力----
PRTR該当-----
消防法分類該当-----
JANコード4560174200140-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト