17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ シルバーコート 300ml FC-031

FCJ シルバーコート 300ml

通常単価(税別)
993
税込単価
1,092
通常出荷日:6日目

【特長】・600℃の高温に耐え耐水、耐油、耐候性に優れた防食塗料です。【用途】・ボイラー、熱交換機の酸...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    その他
  • 対応材質
    アルミ
  • シルバー
  • 容量(ml)
    300
  • 材質1
    アルミフレーク
  • タイプ
    乾燥皮膜
  • JANコード
    4560174200126
  • トラスココード
    732-1911
  • 使用温度範囲
    600℃
  • 質量 (g)
    338

型番:

FC-031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-031の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
その他
対応材質
アルミ
シルバー
容量(ml)
300
材質1
アルミフレーク
タイプ
乾燥皮膜
JANコード
4560174200126
トラスココード
732-1911
使用温度範囲
600℃
質量(g)
338
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-031
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993
( 1,092 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・600℃の高温に耐え耐水、耐油、耐候性に優れた防食塗料です。
【用途】
・ボイラー、熱交換機の酸化防止。
・高熱ダクト、加熱炉内の酸化腐蝕の防止。
【商品仕様】
・300mLスプレー
・シルバー色の乾燥皮膜
・FCJ シルバーコート 300ml
・JANコード:4560174200126
・トラスココード:732-1911
・質量:338g
【材質/仕上】
・アルミフレーク

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ シルバーコート 300mlの型番FC-031のページです。 型番FC-031に関する仕様情報を記載しております。
FCJ シルバーコート 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ シルバーコート 300ml
FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml
FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml
300ml ラバー保護スプレー
シルバージンクリッチ シルバー
FCJ プライマーエース 430ml
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンエスコローバルファインケミカルジャパン
通常価格9932,4143,5779752,700 -1,086
通常出荷日6日目11日目6日目1日目1日目6日目
種類スプレースプレースプレースプレー--
用途その他電気装置--メッキ部品-
対応材質アルミ鉄 / ステンレス / 銅 / アルミアルミ---
シルバー透明銀色反射被膜---
容量(ml)300300300---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト