17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ シリコーングリーススプレー 180ml FC-026

FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

通常単価(税別)
1,193
税込単価
1,312
通常出荷日:4日目

【特長】・-70~205℃使用に耐えるMIL規格の透明シリコーングリースです。【用途】・耐水性、熱酸化...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 耐水性
  • JANコード
    4560174200157
  • トラスココード
    732-1902
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~200
  • 容量(ml)
    180
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    シリコーングリース
  • 透明

型番:

FC-026
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-026の仕様・寸法情報

種類
スプレー
耐水性
JANコード
4560174200157
トラスココード
732-1902
使用温度範囲(℃)
-30~200
容量(ml)
180
質量(g)
200.000
材質1
シリコーングリース
透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-026
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193
( 1,312 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-70~205℃使用に耐えるMIL規格の透明シリコーングリースです。
【用途】
・耐水性、熱酸化安定性、耐ブレーキ油などの潤滑剤。
【商品仕様】
・180mLスプレー
・透明グリース
・FCJ シリコーングリーススプレー 180ml
・JANコード:4560174200157
・トラスココード:732-1902
・質量:200g
【材質/仕上】
・シリコーングリース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ シリコーングリーススプレー 180mlの型番FC-026のページです。 型番FC-026に関する仕様情報を記載しております。
FCJ シリコーングリーススプレー 180mlのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ シリコーングリーススプレー 180ml
FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml
180ml シリコーングリースメイト(スプレー)
シリコーングリーススプレー NX26
80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)
スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンエスコイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスコスリーボンド
通常価格1,1931,6191,3002,0793,0302,499
通常出荷日4日目6日目1日目2日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレージャバラ容器入り
耐水性×
JANコード45601742001574560174200706----
トラスココード732-1902732-2054----
使用温度範囲(℃)-30~200-50~150----
よく一緒に購入される商品

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト