17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ ファインルブ 420ml FC-025

FCJ ファインルブ 420ml

通常単価(税別)
929
税込単価
1,022
通常出荷日:6日目

【特長】・0.3ミクロンの四フッ化エチレン樹脂を成分とした潤滑浸透剤です。【用途】・焼付いたボルトや錆...

詳細を確認

    型番:

    FC-025
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FC-025の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FC-025
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    929
    ( 1,022 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・0.3ミクロンの四フッ化エチレン樹脂を成分とした潤滑浸透剤です。
    【用途】
    ・焼付いたボルトや錆ついたネジをゆるめて潤滑性能向上。
    【商品仕様】
    ・420mLスプレー
    ・FCJ ファインルブ 420ml
    ・JANコード:4560174200041
    ・トラスココード:810-6127
    ・質量:384g
    【材質/仕上】
    ・PTFE微粉末添加鉱油

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FCJ ファインルブ 420mlの型番FC-025のページです。 型番FC-025に関する仕様情報を記載しております。
    FCJ ファインルブ 420mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FCJ ファインルブ 420ml
    FCJ スーパールブ 420ml
    FCJ スーパーシリコーン S-70 420ml
    FCJ エアーシリコーン ST-300 420ml
    FCJ ニュースライダー ST-400 420ml
    グリーススプレー 420ml
    メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンコスモビューティ
    通常価格9291,045651776888573
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト