17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml FC-023

FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:6日目

【特長】・耐熱400℃の潤滑剤で有機溶剤や水にも耐久性あります。【用途】・荷重のかかる軸受や摺動部分の...

詳細を確認

型番:

FC-023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-023の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
摺動部 / 軸受 / 組立て用
最高使用温度
~400℃
最低使用温度
~-30℃
有機則
非該当
PRTR
該当
消防法分類
該当
JANコード
4560174200102
トラスココード
810-6126
容量(ml)
300
質量(g)
326.000
材質1
二硫化モリブデン
使用温度範囲(℃)
-30~400
容器タイプ
スプレー缶
仕様
スプレー後の状態:黒色ペースト状
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-023
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱400℃の潤滑剤で有機溶剤や水にも耐久性あります。
【用途】
・荷重のかかる軸受や摺動部分の焼付き磨耗カジリ防止。
【商品仕様】
・300mLスプレー
・黒色ペースト状
・FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml
・JANコード:4560174200102
・トラスココード:810-6126
・質量:326g
【材質/仕上】
・二硫化モリブデン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ モリブデンペーストスプレー 300mlの型番FC-023のページです。 型番FC-023に関する仕様情報を記載しております。
FCJ モリブデンペーストスプレー 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml
300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)
モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)
モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)
400ml フードグリーススプレー
ニチモリ ペーストスプレー 420ml
メーカーファインケミカルジャパンエスコ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤エスコダイゾーニチモリ
通常価格2,8001,9802,629 -2,3421,9504,059
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類スプレースプレーペーストスプレースプレースプレー
主な用途摺動部 / 軸受 / 組立て用組立て用----
最高使用温度~400℃-~300℃~300℃~200℃-
最低使用温度~-30℃---~-30℃-
有機則非該当-----

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト