17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

骨抜きプライヤ

通常単価(税別)
5,281
税込単価
5,809
通常出荷日:1日目

【特長】・分解して水洗いできます。・ステンレス製でサビにくいです。・バネは樹脂製。・手のひらになじみや...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    120
  • JANコード
    4953881272300
  • トラスココード
    824-8269
  • 全長 (mm)
    120
  • 重量 (g)
    65
  • 本体材質
    ステンレス(SUS420)
  • グリップ材質
    ポリプロピレン
  • 先端部厚み (mm)
    1.2

型番:

FBP30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FBP30の仕様・寸法情報

呼び寸法
120
JANコード
4953881272300
トラスココード
824-8269
全長(mm)
120
重量(g)
65
本体材質
ステンレス(SUS420)
グリップ材質
ポリプロピレン
先端部厚み(mm)
1.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FBP30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,281
( 5,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解して水洗いできます。
・ステンレス製でサビにくいです。
・バネは樹脂製。
・手のひらになじみやすく疲労感が少ない。
【用途】
・魚加工工場での骨抜き作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

骨抜きプライヤの型番FBP30のページです。 型番FBP30に関する仕様情報を記載しております。
骨抜きプライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
骨抜きプライヤ
ダックビルプライヤー 2500-200
ネイルプライヤー
先曲り半丸ペンチ
先丸ダックビルプライヤー
ロングハンドル先曲りニードルプライヤー
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格5,2816,2527,3375,2846,5694,443
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
呼び寸法120200200150200200
JANコード4953881272300495388111024449538811122484953881051721--
トラスココード824-8269368-9026368-9034853-4945395-6601111-1515
全長(mm)120200200150200200
重量(g)6521021090210110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト