17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型) FBD300B

MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

通常単価(税別)
15,152
税込単価
16,667
通常出荷日:4日目

【特長】・丈夫な材質を使用しています。・ダクトとダクトは簡単に接続できます。・収納に便利なバッグ一体型...

詳細を確認

    ご注意

    • 送風機1台に2本まで接続可能。3本以上接続する場合は新たに送風機1台が必要となります。

    型番:

    FBD300B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FBD300Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FBD300B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,152
    ( 16,667 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫な材質を使用しています。
    ・ダクトとダクトは簡単に接続できます。
    ・収納に便利なバッグ一体型です。
    【用途】
    ・煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。
    ・地下工事等の換気、酸欠防止に。
    【商品仕様】
    ・フレキシブルダクト
    ・JANコード:4571136831425
    ・トラスココード:105-7517
    ・質量:5kg

    ご注意

    • 送風機1台に2本まで接続可能。3本以上接続する場合は新たに送風機1台が必要となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)の型番FBD300Bのページです。 型番FBD300Bに関する仕様情報を記載しております。
    MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)
    【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)
    フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)
    MEIHO 送風機
    フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ
    フレキシブルPETダクト ダクト径320mm
    メーカーワキタワキタワキタワキタアズワンスイデン
    通常価格15,15212,82312,25045,4056,153 -10,314
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目12日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送風機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト