17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用消火布/ファイヤーブランケット

通常単価(税別)
9,98418,667
税込単価
10,98220,534
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・不燃性シリカ繊維・ゼテックス耐熱繊維を使用・余裕をもって被せることができる厚めの広い布地・火...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 材質1
    ノンアスベストの不燃性シリカ繊維
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ブランケットサイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

ブランケットサイズ(mm)

最小発注数量
4580376760402
988
828-2706
1200×1200
1個
4580376760419
1410
828-2707
1200×1800
1個
4580376760426
2140
828-2708
1800×1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,984
( 10,982 )
1日目
12,096
( 13,306 )
1日目
18,667
( 20,534 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不燃性シリカ繊維・ゼテックス耐熱繊維を使用
・余裕をもって被せることができる厚めの広い布地
・火元にかぶせることで空気を遮断し消火
・緊急時でもすぐ目立つ赤い収納ケース
・収納ケースの裏面にはフック穴があり壁に設置可能
・収納ケースの厚さは約4cmで場所を取りません
・黒いタグベルトを引くことで瞬時に取り出し可能
・使用時には黒いベルトを持って安全に火元を覆うことが可能
・緊急時には防災頭巾としても使用可能
・収納ケースには消火布が折りたたんで収容
・実際に取り出して事前に確認できるため安心
・付属専用ケースで壁に設置可能です
・消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単です
・サイズは3種類あります
【用途】
・各種出火時の初期消火
・工場、研究室、ホテル、厨房などの各業務用
・学校、児童館、図書館、博物館などの教育機関、一般家庭、マンションなどの一般用途

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用消火布/ファイヤーブランケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用消火布/ファイヤーブランケット
業務用ABC粉末消火器(蓄圧式)10型・15型
自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)
ABC消火器(自動車用)
二酸化炭素消火器10型用ブラケット
防火用 消火器ボックス下地金物
メーカーニューテックス・インダストリー社ヤマトプロテック日本ドライケミカルエスコヤマトプロテック神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格9,984-12,811 -18,08218,0274,59214,339 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目8日目10日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器--
材質1ノンアスベストの不燃性シリカ繊維-----
よく一緒に購入される商品

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト