17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイホー FB-4 FB-4

メイホー FB-4

通常単価(税別)
138
税込単価
152
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。・ピルケースとしても使用可能です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    95
  • 奥行 (mm)
    68
  • 高さ (mm)
    18
  • 最大コマ数
    4
  • クリア
  • JANコード
    4963189600293
  • トラスココード
    735-8393
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量 (g)
    25

型番:

FB-4
解除
  • この商品は180個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
95
奥行 (mm)
68
高さ (mm)
18
最大コマ数
4
クリア
JANコード
4963189600293
トラスココード
735-8393
材質1
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FB-4
最小発注数量
180個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138
( 152 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
・ピルケースとしても使用可能です。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:95×68×18
・コマ数:4
・1コマ内寸(mm):39×25×13
・JANコード:4963189600293
・トラスココード:735-8393
・質量:25g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイホー FB-4の型番FB-4のページです。 型番FB-4に関する仕様情報を記載しております。
メイホー FB-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイホー FB-4
メイホー FB-8
メイホー FB-11 ピルケース
メイホー スクエア4コマケース
メイホー ラウンドストッカー
メイホー MC-50
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格13815781135769 -144
通常出荷日1日目1日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプポケットポケットポケットポケット-ポケット
間口 (mm)95868766-57
奥行 (mm)68646066-30
高さ (mm)18132018-12
最大コマ数4864-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト