17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sedia パピエリ ドキュメントスタンド ワイド 25P クリーム FB-2382-52

sedia パピエリ ドキュメントスタンド ワイド 25P クリーム

通常単価(税別)
1,894
税込単価
2,083
通常出荷日:4日目

【特長】・ソフトなカラーのアコーディオン式の収納スタンドです。【商品仕様】・規格・サイズ(縦×横×奥行...

詳細を確認

    型番:

    FB-2382-52
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FB-2382-52の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FB-2382-52
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,894
    ( 2,083 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソフトなカラーのアコーディオン式の収納スタンドです。
    【商品仕様】
    ・規格・サイズ(縦×横×奥行):A4
    ・ヨコ238×330×40~660mm
    ・カラー:クリーム
    ・仕様:24仕切り25ポケット
    ・JANコード:4974214157804
    ・質量:604g
    【材質/仕上】
    ・表紙:再生発泡PP2mm厚
    ・ポケット:PP
    ・糸:ナイロン
    ・インデックス:紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    sedia パピエリ ドキュメントスタンド ワイド 25P クリームの型番FB-2382-52のページです。 型番FB-2382-52に関する仕様情報を記載しております。
    sedia パピエリ ドキュメントスタンド ワイド 25P クリームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    sedia パピエリ ドキュメントスタンド ワイド 25P クリーム
    sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ネイビーブルー
    ファイルスタンド
    sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーン
    バッグインバッグ(ワイドタイプ)
    sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 ブルー
    メーカーセキセイセキセイLIHIT LABセキセイLIHIT LABセキセイ
    通常価格1,8941,3921,2395011,677 -121
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト